Schneider-Electric
 
15520 image- myse
15520
Multi 9 TL - télérupteur - 16A - bobine 230..240V 50/60Hz - 2F
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Télérupteur
Nom de l'appareil TL
Application Télécommande
Pôles 2P
Composition des pôles 2NO
[In] courant assigné d'emploi 16 A
Type de réseau CA
[Uc] tension circuit de commande 230...240 V CA 50/60 Hz
110 V cc
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA 50/60 Hz
Type de commande Déconnexion de la bobine
Contrôle à distance
Type de signal de commande Impulsion
Fréquence de commutation 100 commutations/jour
5 commutations/minute
Durée de l'impulsion 50 ms…1 s
Type de commande à distance Bouton-poussoir lumineux 3 mA
Indication de tension Indication ON/OFF
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN
Pas de 9 mm 2
Hauteur 84 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 60 mm
Durée de vie électrique AC-21 : 200000 cycle
AC-22 : 100000 cycle
Compatibilité de gamme Multi 9 ATEt
Multi 9 ATL
Environnement
Normes EN 669-1
EN 669-2-2
Certifications du produit GOST
Labels qualité CEBEC
IMQ
NF
VDE
Pression acoustique 60 dB
Tropicalisation 2
Humidité relative 95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement -20…50 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 1,8 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 0,111 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 months